10 MM CTL 4216.000


Suchen Sie eine Konfiguration, die hier nicht vorkommt? Sprechen Sie uns an


10 MM CTL 4216.000
60 Case, metrisch

60 Case , 10 mm Durchmesser, Metrisch, KohlenstoffstahlMin. 60 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day*
$165.98 je**
Sonderlänge:

Min.: 25.4 mm  Max.: 4216.0 mm  Toleranz ±0,8 mm

Sonderbearbeitung

Eine Sonderlänge (links) muss angegeben werden.

In Warenkorb legen

  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 10.0000
[ToleranceValues] 10.00/9.99 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Keine Option
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Oberflächengüte 0,20 Ra µm
Toleranzklasse Class MM
Härte Min. 60 Rockwell C
Geradheit 0,0254 mm pro Fuß, kumulativ (0,051 mm TIR)
Länge 4.216,0 mm / 166,0 in
Durchmesser 10 mm / 0,394 in
Ge­wicht 2,656 kg / 5,856 lbs
Einhärttiefe, min. 0,690 mm / 0,027 in
Rundheit 0,00200 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: